Waterproof Tarpaulin Bag Day Pack

Waterproof Tarpaulin Bag Day Pack

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Black
  • OD
  • Remise sur volume
[Features]
· A bag made of tarpaulin fabric which is durable and resistant to rain and dirt.
· The use of tarpaulin fabric with welder finish and water stopping fastener provides excellent waterproofing.
· Also ideal when working in rainy weather since it is a backpack type that allows both hands to be used freely.
· The inside of the outer pocket has a unique design that makes it easy to take out objects.
· Water does not seep through even if it is placed on a wet road surface.
· Dirt can be immediately cleaned away.
[Applications]
· For storing tools and parts that need to be kept dry.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TDYB-BK

Référence pièce
TDYB-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

121.99 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sac Product uses Boîtier Height(mm) 450
Width(mm) 300 Collar Black Depth(mm) 145
JAN Code 4989999342598 Trusco Code 489-2763 Mass(g) 755
Material Main unit material: PVC, shoulder strap: PP Accessory Includes Base Panel Notes Not completely waterproof

Vous vous trouvez sur la page de Waterproof Tarpaulin Bag Day Pack, le numéro d'article est le suivant: TDYB-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDYB-BK.

Assistance technique