Waterproof Tarpaulin Bag Tote Bag (Numéros de référence)

Waterproof Tarpaulin Bag Tote Bag

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Black
  • OD
  • Remise sur volume
[Features]
· A bag made of tarpaulin fabric which is durable and resistant to rain and dirt.
· The use of tarpaulin fabric with welder finish and water stopping fastener provides excellent waterproofing.
· It has a wide opening, making it suitable for bringing dirty work clothes, etc. back home
· Water does not seep through even if it is placed on a wet road surface.
· Dirt can be immediately cleaned away.
[Applications]
· For storing tools and parts that need to be kept dry.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTBL-BK

Référence pièce
TTBL-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

93.66 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sac Product uses Boîtier Height(mm) 300
Width(mm) 520 Collar Black Depth(mm) 260
JAN Code 4989999338980 Trusco Code 489-2801 Mass(g) 850
Material Main unit material: PVC, shoulder strap: PP

Vous vous trouvez sur la page de Waterproof Tarpaulin Bag Tote Bag, le numéro d'article est le suivant: TTBL-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTBL-BK.

Assistance technique