Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HF2525Z-40 |
HF2525Z-60 |
HF3025Z-40 |
HF3025Z-60 |
HF4025Z-40 |
HF4025Z-60 |
HF5025Z-40 |
HF5025Z-60 |
HF6025Z-40 |
HF6025Z-60 |
HF8025Z-40 |
HF8025Z-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | JAN code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.30 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 25 | 40 | Approx. 19 | 4989999388442 | 768-2859 | 155/box | |
61.30 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 25 | 60 | Approx. 25 | 4989999388459 | 768-2867 | 155/box | |
61.61 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 30 | 40 | Approximately 33 | 4989999388473 | 768-2883 | 192/box | |
61.61 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 30 | 60 | Approximately 37 | 4989999388480 | 768-2891 | 192/box | |
61.97 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 40 | 40 | Approximately 29 | 4989999355604 | 484-6923 | 268/box | |
61.97 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 60 | Approximately 38 | 4989999355611 | 484-6931 | 271/box | |
63.91 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 50 | 40 | Approximately 42 | 4989999355635 | 484-6958 | 365/box | |
63.94 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 50 | 60 | Approximately 53 | 4989999355642 | 484-6966 | 371/box | |
75.30 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 40 | Approximately 51 | 4989999355666 | 484-6982 | 501/box | |
75.26 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 60 | Approximately 61 | 4989999355673 | 484-6991 | 503/box | |
95.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 80 | 40 | Approximately 64 | 4989999355697 | 484-7016 | 787/box | |
95.77 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 80 | 60 | Approximately 80 | 4989999355703 | 484-7024 | 770/box |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Max. Rotational Speed(rpm) | 20000 | Shaft material | Steel |
Shaft length(mm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
JAN code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles