Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GY804C |
GY806C |
GY808C |
GY810C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Grindstone section external diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.51 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 4 | 13 | 4989999359732 | 479-1886 | 290 g/pack | |
26.70 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | 15 | 4989999359749 | 479-1894 | 370 g/pack | |
28.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 8 | 20 | 4989999359756 | 479-1908 | 490 g/pack | |
30.39 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 4989999359763 | 479-1916 | 630 g/pack |
Loading...
Type | Meule en caoutchouc | Particle Size(#) | 80 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 30 | Color | Gray | Quantity/Pack(piece) | 10 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 30000 |
Configurer
Propriétés de base
Grindstone section external diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
JAN code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles