Scie à chaîne diamant (pour finition de moulage et ultra-précision)

Scie à chaîne diamant (pour finition de moulage et ultra-précision)
[Features]
· Suitable for thin shafts/precision machining.
· File metal: High dimensional precision, with moderate bending.
· Diamond: Custom-made diamond has abrasion resistance and grinding power.
· Coating: Since it is uniform, its holding power is strong, and is resistant to shedding.
[Applications]
· For grinding and polishing of hard materials.
· For rib grooving of plastic molds.
· For machining of narrow groove parts.
· For chamfering, grinding, and finish polishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDHM2-600
TDHM4-600
TDHM6-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
JAN code Trusco Code Dimensions
(mm)
Mass

41.03 €

1 9 jours 4989999315974480-55850.35×2.70×2.05×2.0×3.06g

45.72 €

1 9 jours 4989999315981480-55930.35×1.30×4.05×4.0×3.06g

41.25 €

1 Jour même

Stock

4989999315998480-56070.35×1.35×5.55×5.5×3.07g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Lime d'électrodéposition diamantée Product Type Type conique Overall Length(mm) 130
Roughness of grain Fin Particle Size(#) 600 Single Product Set Product Unité
Blade Length(mm) 30 Material Chromium-Molybdenum Steel (Approx. HRC45), Diamond Abrasive Grain Nickel (Electrodeposition Bond), Chromium (Coating)

Assistance technique