Foret droit en aluminium

Foret droit en aluminium

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ASD-0.5

Référence pièce
ASD-0.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.24 €

4.37 €

10 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 0.5 Groove Length L(mm) 7.5 Tool Material Type Acier rapide
Overall Length L(mm) 27 Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
With/without Oil Hole N/A

Vous vous trouvez sur la page de Foret droit en aluminium, le numéro d'article est le suivant: ASD-0.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ASD-0.5.

Assistance technique