Foret droit en cobalt, pour acier inoxydable

Foret droit en cobalt, pour acier inoxydable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

COSD-9

Référence pièce
COSD-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.56 €

5 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 9 Groove Length L(mm) 71 Tool Material Type Cobalt HSS
Overall Length L(mm) 124 Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
With/without Oil Hole N/A

Vous vous trouvez sur la page de Foret droit en cobalt, pour acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: COSD-9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article COSD-9.

Assistance technique