Foret long en cobalt avec revêtement TICN

Foret long en cobalt avec revêtement TICN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CN-COLSD-3-75-150

Référence pièce
CN-COLSD-3-75-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.48 €

27.64 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 3 Groove Length L(mm) 75 Tool Material Type Cobalt HSS
Overall Length L(mm) 150 Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN
With/without Oil Hole N/A

Vous vous trouvez sur la page de Foret long en cobalt avec revêtement TICN, le numéro d'article est le suivant: CN-COLSD-3-75-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CN-COLSD-3-75-150.

Assistance technique