Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FTS1012 |
FTS1014 |
FTS1214 |
FTS1215 |
FTS1216 |
FTS1416 |
FTS1418 |
FTS1618 |
FTS1619 |
FTS1620 |
FTS1820 |
FTS1822 |
FTS2022 |
FTS2023 |
FTS2024 |
FTS2026 |
FTS2226 |
FTS2228 |
FTS2428 |
FTS2432 |
FTS810 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Thread Diameter | Table Slot | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.68 € | 1 | 6 jours | 23 | 18 | 14 | M10 | 12 | 29 | ||
7.83 € | 1 | 6 jours | 26 | 22 | 16 | M10 | 14 | 48 | ||
6.07 € | 1 | 6 jours | 26 | 22 | 16 | M12 | 14 | 45 | ||
7.10 € | 1 | 8 jours | 29 | 25 | 18 | M12 | 15 | 65 | ||
9.71 € | 1 | 6 jours | 29 | 25 | 18 | M12 | 16 | 67 | ||
9.62 € | 1 | 6 jours | 29 | 25 | 18 | M14 | 16 | 62 | ||
10.69 € | 1 | 8 jours | 32 | 28 | 20 | M14 | 18 | 92 | ||
8.34 € | 1 | 6 jours | 32 | 28 | 20 | M16 | 18 | 84 | ||
12.59 € | 1 | 6 jours | 36 | 32 | 24 | M16 | 19 | 135 | ||
14.30 € | 1 | 8 jours | 36 | 32 | 24 | M16 | 20 | 138 | ||
14.83 € | 1 | 8 jours | 36 | 32 | 24 | M18 | 20 | 130 | ||
12.34 € | 1 | 6 jours | 40 | 36 | 28 | M18 | 22 | 200 | ||
15.97 € | 1 | 6 jours | 40 | 36 | 28 | M20 | 22 | 189 | ||
21.91 € | 1 | 8 jours | 44 | 40 | 32 | M20 | 23 | 271 | ||
22.78 € | 1 | 6 jours | 44 | 40 | 32 | M20 | 24 | 277 | ||
23.59 € | 1 | 8 jours | 46 | 42 | 25 | M20 | 26 | 255 | ||
24.90 € | 1 | 8 jours | 46 | 42 | 25 | M22 | 26 | 240 | ||
29.02 € | 1 | 8 jours | 49 | 45 | 36 | M22 | 28 | 400 | ||
30.61 € | 1 | 6 jours | 49 | 45 | 36 | M24 | 28 | 385 | ||
33.89 € | 1 | 8 jours | 54 | 50 | 40 | M24 | 32 | 690 | ||
5.87 € | 1 | 6 jours | 19 | 15 | 12 | M8 | 10 | 22 |
Loading...
Details Type | T Slot Nut | Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC23-31 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Black oxide finish |
Configurer
Propriétés de base
Length(mm)
Width(mm)
Height(mm)
Thread Diameter
Table Slot
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles