Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1008TN
Details Type | T Slot Nut | Length(mm) | 23 | Width(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 12 | Thread Diameter | M8 | Table Slot | 10 |
Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC23-31 | Finish | Black oxide finish |
Mass(g) | 22 |
Vous vous trouvez sur la page de Écrou à fente en T (type TN), le numéro d'article est le suivant: 1008TN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1008TN.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles