Mâchoire à griffes

Mâchoire à griffes
  • Remise sur volume
[Features]
· Large clamping range and continuously adjustable.
· Easy and quick height adjustment with hex bolt installed.
· Attachment and removal are safe since the body will not fall even with the bolts loosened.
· The product is particularly designed and manufactured as an ideal clamp to mount injection machine molds and can be used as a retaining bracket for presses.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FL12
FL16
FL20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clamp Range
(mm)
Applicable Bolt Mass
(kg)

49.56 €

1 Disponible 6 jours 15~35M120.75

69.41 €

1 Disponible 5 jours 18~42M161.1

101.31 €

1 Disponible 9 jours 22~50M202.1

Loading...

  1. 1

Assistance technique