Mâchoire de serrure Mega, type standard

Mâchoire de serrure Mega, type standard
[Features]
· Compact design which enables effective use of space for jigs and tools, or machine tables.
· Clamps the workpiece while holding it at a constant height.
· The spring type slide clamp makes it easy to attach/detach workpieces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MLC100AN
MLC100BN
MLC100CN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible T Groove Mass
(g)

227.82 €

1 8 jours 14980

244.42 €

1 8 jours 161030

228.45 €

1 8 jours 181080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Mechanical Lock Clamp Material S45C Heat Treatment Hardening
Hardness HRC35~40 Finishing Black Oxide / Grinding Tightening Force(kN) 7
Stroke(mm) 2.8

Assistance technique