Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WKL47
Width (mm) | 900 | Height (mm) | 1790 | Depth (mm) | 515 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | For 4 people | Color | White | Effective Dimensions per Box: Opening Width(mm) | 174 |
Effective Dimensions per Box: Depth(mm) | 465 | Effective Dimensions per Box: Height(mm) | 1650 | Accessory | Mirror, towel hanger, umbrella stand, drip tray, hanger pipe, luggage rack, hand key lock |
Trusco Code | 478-9725 | Specifications | Finished product | Key | Hands-free key type |
Material | Steel | Mass(kg) | 53.6 | Notes | If you forget the PIN number, a master jig (sold separately) can be used for unlocking. |
Amount Of Content | 1 unit |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles