Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSCBT-2-10R |
TSCBT-3-10R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thickness (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.72 € | 1 | 6 jours | 2 | 4989999241792 | 437-4592 | 10000(10kg) | 1 Roll | ||
707.10 € | 1 | 6 jours | 3 | 4989999241808 | 437-4606 | 11500(11.5kg) | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban non adhésif | Width(mm) | 1000 | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Fix with wire, etc. JIS A 1323 Class A test acceptable product. | Heat Resistant Temperature(°C) | 900 | Operating Temperature Range(°C) | 800 |
Material | Ceramic Fiber 80-85%/Organic Fiber 15-20% | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Thickness(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles