Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | Blade tip chamfering (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 1 | 4 | 3 | 39 | - | - | ||
41.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 1.5 | 5 | 3 | 39 | - | - | ||
37.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 3 | 39 | - | - | |
37.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 6 | 3 | 39 | - | - | |
37.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 4 | 3 | 39 | - | - | |
38.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | 4 | 6 | 51 | Plan C | 0.05 | |
39.64 € | 1 | Disponible | 14 jours | 4 | 14 | 6 | 51 | Plan C | 0.05 | |
44.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 22 | 6 | 60 | - | - | |
115.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 15 | 12 | 78 | Plan C | 0.20 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre / Graphite | Number of flutes(sheet) | 1 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Cutting edge accuracy | h5 | Shank Accuracy | h9 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade tip shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles