Référence fabricant: ACMH9-EH
Marque: ANEX
Prix: 26.86 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ACMH9-EH
Tip Type | Combination | Overall Length(mm) | 65 | Single Product Set Product | Set Product |
---|---|---|---|---|---|
Bit Quantity | 9 | Presence of magnet at the blade tip | Available | JAN Code | 4962485402822 |
Set content and accessories | Phillips (+) 1/2/3 1 Each, Stepped Phillips (+) 2 1 Each, Flathead (-) 5×6 1 Each, Hex Type (Hexagon) 3/4/5/6 1 Each, 100 mm Extension Holder, Replacement Handle | Features | With extension holder for extending bit length. | Material | Bit: Chrome/Molybdenum/Vanadium Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble porte-embout, embouts de couleur et rallonge, le numéro d'article est le suivant: ACMH9-EH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ACMH9-EH.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles