Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.258
Tip Type | Plat | Main Body Material | Acier inoxydable | Tip material | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 140 | Single Product Set Product | Unité | Main Body Parts | Corps principal |
With/without tip replacement function | N/A | Width(mm) | 61 | JAN Code | 4962485095253 |
Material Details | SUS410 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: NO.258.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.258.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles