Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.306
Tip standards | Phillips (+) / tête plate (-) | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Résine |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 6 | Code JAN | 4962485201234 | Caractéristiques | Number of gears 60 pieces. Star beater type that is convenient for narrow places. A ratchet mechanism that turns the screw with a left and right repetitive turning motion without changing hands. |
Matériau | Bit: Chrome/Molybdenum/Vanadium Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis tronqué à cliquet de rechange, le numéro d'article est le suivant: NO.306.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.306.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles