Seiden FW

Seiden FW

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
Type antistatique
· Un film PVC transparent souple avec un film de revêtement conducteur comme couche intermédiaire, avec les côtés avant et arrière laminés avec du cristal Seiden, ayant d'excellentes propriétés antistatiques et ignifuges, ainsi qu'une excellente durabilité.
· Le film n'a que 0,3 mm d'épaisseur.
[Applications]
· En protégeant l'impression de la couche de revêtement, les applications possibles sont étendues à l'emballage sur des tubes dépourvus de contre-mesures antistatiques, tapis de pied, etc., en plus des applications de cloison de séparation classiques.
· Film de cloison de séparation pour salles blanches.
· Tapis de bureau et tapis de plateau.
· Film de sous-couche pour racks

(i)Remarque

  • Toujours sécuriser la mise à la terre.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SFW-1370-30-0.3

Référence pièce
SFW-1370-30-0.3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

693.64 €

1 Disponible 10 jours 1 rouleau

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thickness(mm) 0.3 Width(mm) 1370 Product Type Mesures de prévention contre l'électricité statique - feuille
Length(m) 30 Color Transparent Valeur de résistance de la surface 10¹⁰Ω (JIS C 2170 usage standard)
Prévention des catastrophes Conforme à l'article 4-3 de l'ordonnance d'application du Fire Services Act Indice d'oxygène 26 ou plus (conforme à JIS K 7201) 1 rouleau

Vous vous trouvez sur la page de Seiden FW, le numéro d'article est le suivant: SFW-1370-30-0.3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SFW-1370-30-0.3.

Assistance technique