Référence fabricant: 2-101-01
Marque: AS ONE
Prix: 7.08 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2-101-01
Outer Diameter Depth (mm) | 201 | Outer Diameter Frontage (mm) | 112 | Outer Diameter Height (mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity (L) | 1 | Color | Bleu | Product Type | Conteneur imbriqué |
Material (Main Body) | Polypropylène | Effective inside dimensions(mm) | 87×162×67 | Manufacturer Product Name | Hanger Rack Container HL-1 |
Manufacturer Model Number | HL-1 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Hanger Rack Container Capacity (L) 1–10.3, le numéro d'article est le suivant: 2-101-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2-101-01.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles