Ironworking File, Overall Length (mm) 190–370

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3-1786-05
3-1786-07
3-1786-08
3-1787-01
3-1787-02
3-1787-05
3-1787-06
3-1787-07
3-1787-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Roughness of grain Details Type Blade Length
(mm)
Blade Width
(mm)
Blade thickness
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number

44.29 €

1 Disponible 13 jours 310Demi-douceFlat250256Ironworking file HI25002, flat, medium cut 310×250×25×6.0HI25002

64.19 €

1 Disponible 13 jours 370Demi-douceFlat300307Ironworking file HI30002, flat, medium cut 370×300×30×7.0HI30002

79.13 €

1 Disponible 13 jours 370FinFlat300307Ironworking file HI30003, flat, fine cut 370×300×30×7.0HI30003

39.32 €

1 Disponible 13 jours 190Demi-douceSemi-Circular150164.5Ironworking file HA15002, half-round, medium cut 190×150×16×4.5HA15002

52.58 €

1 Disponible 13 jours 190FinSemi-Circular150164.5Ironworking file HA15003, half-round, fine cut 190×150×16×4.5HA15003

64.19 €

1 Disponible 13 jours 310Demi-douceSemi-Circular250257Ironworking file HA25002, half-round, medium cut 310×250×25×7.0HA25002

85.76 €

1 Disponible 13 jours 310FinSemi-Circular250257Ironworking file HA25003, half-round, fine cut 310×250×25×7.0HA25003

90.74 €

1 Disponible 13 jours 370Demi-douceSemi-Circular300308.5Ironworking file HA30002, half-round, medium cut 370×300×30×8.5HA30002

112.31 €

1 Disponible 13 jours 370FinSemi-Circular300308.5Ironworking file HA30003, half-round, fine cut 370×300×30×8.5HA30003

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Lime pour travail du fer Product Type Type pour travail du fer Single Product Set Product Unité
Material SKS-8

Assistance technique