SPEED / T, 2 cannelures, type hémisphérique (150L) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LLB0602T

Référence pièce
LLB0602T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

72.58 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

R Size(mm) R 3.0 Type Sphérique Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte
Blade length (ℓ)(mm) 12 Number of flutes(sheet) 2 Coating Autre
Overall Length (L)(mm) 150 Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) ±0.01
Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R Blade diameter(mm) 6.0 Coating Details AlTiN
Torsional Angle(°) 35 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Shank tolerance h6

Vous vous trouvez sur la page de SPEED / T, 2 cannelures, type hémisphérique (150L), le numéro d'article est le suivant: LLB0602T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LLB0602T.

Assistance technique