Fraise d'ébauche à 40° SPEED / T 3 / 4 cannelures

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NTA0503
NTA0804
NTA1004
NTA1204
NTA2004
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

55.06 €

1 7 jours 5133650

68.39 €

1 7 jours 8194860

92.11 €

1 7 jours 102541075

113.55 €

1 7 jours 123041275

309.27 €

1 7 jours 2045420100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte Type Ébauche Machining Application Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Coating Details AlTiN Torsion Angle details(°) 40

Assistance technique