• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

WIDIN 2 cannelures, type hémisphérique pour ponceuse

WIDIN 2 cannelures, type hémisphérique pour ponceuse

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DB312010
DB312010S4
DB312012
DB312015
DB312020
DB312020S4
DB312025
DB312030
DB312030S3
DB312030S4
DB312035
DB312040
DB312040S4
DB312045
DB312050
DB312055
DB312060
DB312060S
DB312065
DB312070
DB312080
DB312080S
DB312090
DB312100
DB312100S
DB312120
DB312140
DB312160
DB312180
DB312200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank tolerance

28.53 €

4 jours R0.52.550610~-0.02h6

28.01 €

4 jours R0.52.550410~-0.02h6

28.53 €

4 jours R0.635061.20~-0.02h6

28.53 €

4 jours R0.7545061.50~-0.02h6

28.53 €

4 jours R1550620~-0.02h6

28.53 €

4 jours R1550420~-0.02h6

29.63 €

4 jours R1.2566062.50~-0.02h6

29.66 €

4 jours R1.5860630~-0.02h6

28.01 €

4 jours R1.5860330~-0.02h6

28.01 €

4 jours R1.5860430~-0.02h6

29.66 €

4 jours R1.7587063.50~-0.02h6

29.66 €

4 jours R2870640~-0.02h6

29.19 €

4 jours R2870440~-0.02h6

33.73 €

4 jours R2.2587064.50~-0.02h6

32.64 €

4 jours R2.51080650~-0.02h6

32.64 €

4 jours R2.75108065.50~-0.02h6

32.64 €

4 jours R31290660~-0.02h6

31.57 €

33 jours R31260660~-0.02h6

40.78 €

4 jours R3.25129086.50~-0.02h6

42.21 €

4 jours R3.51490870~-0.02h6

41.11 €

6 jours R414100880~-0.02h6

39.19 €

33 jours R41460880~-0.02h6

54.55 €

4 jours R4.5181001090~-0.02h6

54.55 €

4 jours R51810010100~-0.02h6

51.96 €

4 jours R5186010100~-0.02h6

70.68 €

4 jours R62211012120~-0.02h6

108.79 €

4 jours R72611014140~-0.02h6

109.07 €

4 jours R83014016160~-0.02h6

136.00 €

4 jours R93414018180~-0.02h6

169.68 €

4 jours R103816020200~-0.02h6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ball Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) ±0.01 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove
Torsional Angle(°) 30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique