Foret en carbure WIDIN Power, type court

Foret en carbure WIDIN Power, type court

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PDS028
PDS031
PDS035
PDS063
PDS078
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)

29.74 €

1 Disponible 6 jours 2.814503

29.74 €

1 Disponible 6 jours 3.120604

29.74 €

1 Disponible 6 jours 3.522604

50.84 €

1 Disponible 6 jours 6.334747

56.43 €

1 Disponible 6 jours 7.840798

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Coating Type TiAlN
Tip angle(°) 140 Torsional Angle(°) 30 Blade diameter tolerance h8
Shank tolerance h6

Assistance technique