Foret en carbure WIDIN Power, type moyen

Foret en carbure WIDIN Power, type moyen

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PDM034

Référence pièce
PDM034
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.64 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 3.4 Groove Length L(mm) 30 Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte
Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 65 Coating Type TiAlN
Shank diameter(mm) 4 Tip angle(°) 140 Torsional Angle(°) 30
Blade diameter tolerance h8 Shank tolerance h6

Vous vous trouvez sur la page de Foret en carbure WIDIN Power, type moyen, le numéro d'article est le suivant: PDM034.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PDM034.

Assistance technique