Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NHT-306
Product Type | Chariot de transport | Uniform Load(kg) | 300 | Main Body Material | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Corps principal | Details Type | Double-sided openable fence | Length(mm) | 940 |
Width(mm) | 610 | Caster Diameter(mm) | 130 | Handle Height(mm) | 860 |
JAN Code | 4546678002053 | Mass(g) | 21500 | Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Grand chariot en acier avec frein au pied, le numéro d'article est le suivant: NHT-306.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NHT-306.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles