Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SSD058
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 5.8 | Groove Length L(mm) | 38 | Work material | Aluminium / Graphite / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L(mm) | 75 | Coating Type | Non revêtu | Tip angle(°) | 118 |
Torsional Angle(°) | 30 | Blade diameter tolerance | h8 | Shank tolerance | h6 |
Vous vous trouvez sur la page de Série de forets monoblocs en spirale, foret standard non revêtu SSD, le numéro d'article est le suivant: SSD058.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSD058.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles