• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise en carbure 4 cannelures à engagement variable et à échancrure variable 38° / 41° E141-3.0HX

Fraise en carbure 4 cannelures à engagement variable et à échancrure variable 38° / 41° E141-3.0HX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E141-3.0HX-1
E141-3.0HX-1.5
E141-3.0HX-2
E141-3.0HX-2.5
E141-3.0HX-3
E141-3.0HX-3.5
E141-3.0HX-4
E141-3.0HX-4.5
E141-3.0HX-5
E141-3.0HX-5.5
E141-3.0HX-6
E141-3.0HX-8
E141-3.0HX-10
E141-3.0HX-12
E141-3.0HX-16
E141-3.0HX-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

23.75 €

1 6 jours 13450

23.75 €

1 6 jours 1.54.5450

23.75 €

1 6 jours 26450

23.75 €

1 6 jours 2.57.5450

32.77 €

1 6 jours 39650

32.77 €

1 6 jours 3.510.5650

32.77 €

1 6 jours 412650

32.77 €

1 6 jours 4.513.5650

32.77 €

1 10 jours 515650

32.77 €

1 6 jours 5.516.5650

32.77 €

1 6 jours 618650

56.82 €

1 10 jours 824865

77.34 €

1 6 jours 10301075

112.90 €

1 6 jours 12361280

160.92 €

1 6 jours 164816100

294.13 €

1 6 jours 206020120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Chanfreinage Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Coating Details AlTiCrN Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Torsion Angle details 38°/41°
Material MG

Assistance technique