Fraise en carbure 4 cannelures à engagement variable et à échancrure variable 38° / 41° E141-4.0HX

Fraise en carbure 4 cannelures à engagement variable et à échancrure variable 38° / 41° E141-4.0HX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E141-4.0HX-2.5
E141-4.0HX-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

24.18 €

1 6 jours 2.5104

32.94 €

1 6 jours 3126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Overall Length (L)(mm) 50 Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Chanfreinage Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Coating Details AlTiCrN Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02
Torsion Angle details 38°/41° Material MG

Assistance technique