Fraise en carbure 4 cannelures à engagement variable et à échancrure variable, avec cou, 38°/41° F612HX

Fraise en carbure 4 cannelures à engagement variable et à échancrure variable, avec cou, 38°/41° F612HX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F612HX-3
F612HX-3.5
F612HX-4
F612HX-4.5
F612HX-5
F612HX-5.5
F612HX-6
F612HX-6.5
F612HX-7
F612HX-7.5
F612HX-8
F612HX-8.5
F612HX-9
F612HX-9.5
F612HX-10
F612HX-10.5
F612HX-11
F612HX-11.5
F612HX-12
F612HX-13
F612HX-14
F612HX-15
F612HX-16
F612HX-17
F612HX-18
F612HX-19
F612HX-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Coating Details Blade diameter tolerance
(mm)
Torsion Angle details Material

39.85 €

7 jours 346579AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

46.12 €

7 jours 3.55.365712AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

39.85 €

7 jours 4565712AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

46.12 €

7 jours 4.55.565715AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

39.85 €

7 jours 5665715AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

46.12 €

7 jours 5.56.565720AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

39.85 €

7 jours 6765720AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

66.42 €

7 jours 6.57.586323AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

57.15 €

7 jours 7886323AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

66.42 €

7 jours 7.58.586326AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

57.15 €

7 jours 8986326AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

83.49 €

7 jours 8.59.5107229AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

83.49 €

7 jours 910107229AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

83.49 €

7 jours 9.510.5107231AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

88.97 €

7 jours 1011107231AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

97.54 €

7 jours 10.511.5128334AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

97.54 €

7 jours 1112128334AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

97.54 €

7 jours 11.512.5128337AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

89.92 €

7 jours 1213128337AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

183.49 €

7 jours 1314169238AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

183.49 €

7 jours 1415169240AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

183.49 €

7 jours 1516169242AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

183.49 €

7 jours 1617169243AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

289.29 €

7 jours 17182010445AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

289.29 €

7 jours 18192010448AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

297.46 €

7 jours 19202010451AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

280.24 €

7 jours 20212010453AlTiCrN0~-0.0238°/41°UMG

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 4 Type Long-Neck Square
Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts / Countersinking Blade tip shape With Lead Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique