Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F636TX-3 |
F636TX-4 |
F636TX-5 |
F636TX-6 |
F636TX-8 |
F636TX-10 |
F636TX-12 |
F636TX-16 |
F636TX-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 | 8 | 6 | 57 | ||
46.59 € | 1 | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 57 | ||
46.59 € | 1 | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 57 | ||
46.59 € | 1 | 10 jours | 6 | 13 | 6 | 57 | ||
70.82 € | 1 | 8 jours | 8 | 19 | 8 | 63 | ||
103.80 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 72 | ||
100.97 € | 1 | 10 jours | 12 | 26 | 12 | 83 | ||
212.34 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 16 | 92 | ||
347.90 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 20 | 104 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Chanfreinage | Blade tip shape | Avec engagement | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Coating Details | AlTiSiN | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Torsion Angle details | 38°/41° |
Material | UMG |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles