Fraise hémisphérique en carbure à 30°, 2 cannelures, type moyen B232X

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B232X-1
B232X-1.5
B232X-2
B232X-2.5
B232X-3
B232X-4
B232X-5
B232X-6
B232X-8
B232X-10
B232X-12
B232X-16
B232X-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

23.92 €

1 8 jours 0.52506

23.92 €

1 8 jours 0.753506

32.60 €

1 8 jours 14606

32.60 €

1 8 jours 1.255606

34.14 €

1 8 jours 1.56706

34.14 €

1 8 jours 28706

36.90 €

1 8 jours 2.510806

36.90 €

1 8 jours 312806

62.84 €

1 8 jours 4141008

84.73 €

1 8 jours 51810010

115.05 €

1 8 jours 62211012

202.32 €

1 8 jours 83014016

313.22 €

1 8 jours 103816020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) ±10 Machining Application Surface incurvée / Gravure / Rainure R Coating Details AlTiN
Material MG Torsional Angle 30°

Assistance technique