• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise en carbure à 45°, 4 cannelures / 6 cannelures, haute dureté, type E166TX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E166TX-3
E166TX-4
E166TX-5
E166TX-6
E166TX-8
E166TX-10
E166TX-12
E166TX-16
E166TX-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Coating Details Blade diameter tolerance
(mm)
Material

34.24 €

6 jours 384650AlTiSiN0~-0.02UMG

34.24 €

6 jours 4114650AlTiSiN0~-0.02UMG

39.05 €

6 jours 5136650AlTiSiN0~-0.02UMG

39.05 €

6 jours 6166650AlTiSiN0~-0.02UMG

65.39 €

6 jours 8206860AlTiSiN0~-0.02UMG

97.75 €

6 jours 102261072AlTiSiN0~-0.02UMG

102.63 €

6 jours 122661275AlTiSiN0~-0.02UMG

194.66 €

6 jours 1638616100AlTiSiN0~-0.02UMG

309.07 €

6 jours 2038620100AlTiSiN0~-0.02UMG

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Type High Helical Machining Application Plane / Side / Groove / Countersinking
Blade tip shape With Lead Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique