Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D932X-3 |
D932X-4 |
D932X-6 |
D932X-8 |
D932X-10 |
D932X-12 |
D932X-16 |
D932X-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.58 € | 1 | 8 jours | 3 | 9 | 75 | 3 | ||
49.86 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 100 | 4 | ||
82.59 € | 1 | 8 jours | 6 | 15 | 150 | 6 | ||
97.73 € | 1 | 8 jours | 8 | 20 | 150 | 8 | ||
161.27 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 200 | 10 | ||
214.92 € | 1 | 8 jours | 12 | 30 | 200 | 12 | ||
442.60 € | 1 | 8 jours | 16 | 40 | 250 | 16 | ||
643.51 € | 1 | 8 jours | 20 | 45 | 250 | 20 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Autre | Tip angle(θ) | 90 | Coating Details | AlTiN |
Material | MG |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles