Référence fabricant: 6-6685-01
Marque: AS ONE
Prix: 143.43 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 case (50 sheets/bundle x 24 bundles)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6-6685-01
Référence pièce
|
---|
6-6685-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
143.43 € | 1,200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1 case (50 sheets/bundle x 24 bundles) |
Loading...
Product Type | Papier jetable | Shape | Feuille | Fabric | Nouveaux produits |
---|---|---|---|---|---|
Type | Sec | Size(mm) | 380×330 | Details Type | Fourfold, 4-ply |
Material | 100% Pulp | Manufacturer Model Number | 61001 | JAN Code | 4901750101305 |
Amount Of Content | 1 case (50 sheets/bundle x 24 bundles) |
Vous vous trouvez sur la page de Kim Towel, Paper Rag Sheet 6-6685, le numéro d'article est le suivant: 6-6685-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6-6685-01.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles