Wipe-All (X60)【16 pièces par conditionnement】

Wipe-All (X60)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 60560
  • 60530
  • Remise sur volume
[Features]
· This is non-binder nonwoven fabric made of pulp fibers with fast absorption speed and high absorbability, and polypropylene with excellent chemical resistance.
· A pop-up type that can be taken out with one hand.
[Material]
· Hydroknit (a material produced from the non-woven fabric manufactured (patented) by the U.S. company Kimberly-Clark).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1-4446-02

Référence pièce
1-4446-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

173.22 €

16 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1 case (100 sheets/bag x 16 bags)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Jetable non tissé Shape Feuille Fabric Nouveaux produits
Type Sec Sheet size(mm) 200×225 Material Hydro-Knit (Material launched as a non-woven fabric manufactured (patented) by the U.S. company Kimberly-Clark.)
Manufacturer Product Name Wipe-All (X60) Manufacturer Model Number 60530 JAN Code 4901750603304
Amount Of Content 1 case (100 sheets/bag x 16 bags)

Assistance technique