Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SC-P05
Product Type | Aiguille à tracer de type crayon | Tip specifications | Pointe en carbure | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 125 | Carbide Tip Diameter(mm) | 0.5 | Mass(g) | 10 |
Material | Body: ABS Resin / Tip: Carbide Chip (G2) | Application | Marking off (line drawing) of materials such as copper, brass, plastic and glass | Features 1 | · Tip is fitted with a carbide tip to facilitate scribing work even on hard steel, glass and the like. · Little wear and does not chip. Also a durable scribing needle that does not cause any burrs. · Equipped with cap and clip convenient for storing |
Tip angle(°) | 50 | Standard | 0.5mm |
Vous vous trouvez sur la page de Precision Scribing Needle, le numéro d'article est le suivant: SC-P05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SC-P05.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles