Ruban de séchage hautement adhésif n° 650 1 rouleau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2591660050

Référence pièce
2591660050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

6.22 €

1 Disponible 7 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Vert Width(mm) 50
Length(m) 25 Color Details Green JAN Code 4904861635370
Weight(g) 161 Notes Depending on the material of the object being adhered, the adhesion period, and the environment, glue may remain on the surface after tape is scraped off or the surface may be damaged, so be sure to check before use. Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban de séchage hautement adhésif n° 650 1 rouleau, le numéro d'article est le suivant: 2591660050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2591660050.

Assistance technique