Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8603-125
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 105 | Adjustment(Steps) | 11 | Capacity (Nut)(mm) | 23 |
JAN Code | 4003773077688 | Capacity (Nut)(inch) | 7/8 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated, Handle Specification: Plastic Coating |
Dimension B1(mm) | 3.0 | Dimension b2(mm) | 5.0 | Dimension B3(mm) | 9.5 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles