Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Usable length (mm) | Maximum Cutting Amount (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 57 | 6 | 13.00 | 13.00 | |
147.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 57 | 6 | 13.00 | 13.00 | |
206.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | |
206.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | |
206.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | |
206.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | |
260.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | |
260.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | |
260.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | |
260.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | |
260.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | |
350.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 72 | 12 | 22.00 | 22.00 | |
350.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 83 | 12 | 26.00 | 26.00 | |
350.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 | 83 | 12 | 26.00 | 26.00 | |
350.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 83 | 12 | 26.00 | 26.00 | |
350.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 83 | 12 | 26.00 | 26.00 | |
561.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.76 | 88.90 | 16 | 33.40 | 33.40 | |
561.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | |
561.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | |
561.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | |
561.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | |
561.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | |
838.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | |
838.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | |
838.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | |
838.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | |
838.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | |
838.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6.35 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 |
Loading...
work material | Acier trempé et durci / Acier inoxydable | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Shank diameter tolerance | h6 | Maximum Ramping Angle(°) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Usable length(mm)
Maximum Cutting Amount(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles