Fraises en bout / CoroMill Plura HD / Fraises en bout / Fraisage d'ébauche et de finition / sans coupe centrale / 2F342-PC-1730

Fraises en bout / CoroMill Plura HD / Fraises en bout / Fraisage d'ébauche et de finition / sans coupe centrale / 2F342-PC-1730
  • Remise sur volume
[Features]
· Twice the cutting depth that was conventionally possible
· Ideal for everything from shoulder cutting to full grooving.
· With reinforced edge lines, assures long product life even with intense machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2F342-0600-050-PC-1730
2F342-0600-100-PC-1730
2F342-0800-050-PC-1730
2F342-0800-100-PC-1730
2F342-0800-200-PC-1730
2F342-1000-050-PC-1730
2F342-1000-100-PC-1730
2F342-1000-200-PC-1730
2F342-1200-050-PC-1730
2F342-1200-100-PC-1730
2F342-1200-200-PC-1730
2F342-1600-050-PC-1730
2F342-1600-100-PC-1730
2F342-1600-200-PC-1730
2F342-2000-100-PC-1730
2F342-2000-200-PC-1730
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Usable length
(mm)
Maximum Cutting Amount
(mm)
Neck diameter
(mm)

135.05 €

1 Disponible 8 jours 0.557620.0013.005.70

135.05 €

1 Disponible 8 jours 157620.0013.005.70

188.37 €

1 Disponible 8 jours 0.563825.0018.007.60

188.37 €

1 Disponible 8 jours 163825.0018.007.60

188.37 €

1 Disponible 8 jours 263825.0018.007.60

237.04 €

1 Disponible 8 jours 0.5721030.0022.009.50

237.04 €

1 Disponible 8 jours 1721030.0022.009.50

237.04 €

1 Disponible 8 jours 2721030.0022.009.50

320.48 €

1 Disponible 8 jours 0.5831236.0026.0011.40

320.48 €

1 Disponible 8 jours 1831236.0026.0011.40

320.48 €

1 Disponible 8 jours 2831236.0026.0011.40

512.86 €

1 Disponible 8 jours 0.5921642.0034.0015.20

512.86 €

1 Disponible 8 jours 1921642.0034.0015.20

512.86 €

1 Disponible 8 jours 2921642.0034.0015.20

765.50 €

1 Disponible 8 jours 11042052.0042.0019.00

765.50 €

1 Disponible 8 jours 21042052.0042.0019.00

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte Number of flutes(sheet) 5 Type Rayon
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Shank diameter tolerance h6 Maximum Ramping Angle(°) 7

Assistance technique