Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SVRF-1875-GG
Product Type | Établi pour charges moyennes (charge uniforme de 501kg à 2000kg) | Height (mm) | 740 | Width (mm) | 1800 |
---|---|---|---|---|---|
Depth (mm) | 750 | Uniform Load(kg) | 800 | Assembly / Completion | Type à assemblage |
Main body: option | Corps principal | Top Plate Material | PVC sheet adhesion | Leg Material | Steel |
Top Panel Color | Green | Leg color | Green | Top Panel Thickness(mm) | 22.5 |
Specifications | Uniform Load Resistance during Movement : 100 kg | Mass(kg) | 71.6 | Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Table de travail, type mobile à pédale, charge uniforme (kg) 800 / 2000, le numéro d'article est le suivant: SVRF-1875-GG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SVRF-1875-GG.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles