Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RY010N8OCTB |
RY010N8OCTP |
RY010O8OCTB |
RY010O8OCTP |
RY012N8OCTB |
RY012N8OCTP |
RY012O8OCTB |
RY012O8OCTP |
RY014O9OCTB |
RY014O9OCTP |
RY6.0M8OCTB |
RY6.0M8OCTP |
RY8.0N8OCTB |
RY8.0N8OCTP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | M10 | 1.25 | 2 | 75 | G8 | 13 | - | 7 | |
57.25 € 29.20 € | 1 |
Jour même
Stock | M10 | 1.25 | 4 | 75 | G8 | 13 | - | 7 | ||
60.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | M10 | 1.5 | 2 | 75 | G8 | 13 | - | 7 | |
60.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | M10 | 1.5 | 4 | 75 | G8 | 13 | - | 7 | |
92.75 € | 1 | 8 jours | M12 | 1.25 | 2 | 82 | G8 | 15 | - | 8.5 | ||
92.75 € | 1 | 8 jours | M12 | 1.25 | 4 | 82 | G8 | 15 | - | 8.5 | ||
92.75 € | 1 | 8 jours | M12 | 1.5 | 2 | 82 | G8 | 15 | - | 8.5 | ||
92.75 € | 1 | 8 jours | M12 | 1.5 | 4 | 82 | G8 | 15 | - | 8.5 | ||
125.26 € | 1 | 8 jours | M14 | 1.5 | 2 | 88 | G9 | 18 | - | 10.5 | ||
125.26 € | 1 | 8 jours | M14 | 1.5 | 4 | 88 | G9 | 18 | - | 10.5 | ||
36.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | M6 | 1 | 2 | 62 | G8 | 11 | 26 | 6 | |
36.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | M6 | 1 | 4 | 62 | G8 | 11 | 26 | 6 | |
49.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | M8 | 1.25 | 2 | 70 | G8 | 12 | - | 6.2 | |
49.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | M8 | 1.25 | 4 | 70 | G8 | 12 | - | 6.2 |
Loading...
Screw Types | Métrique | work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) | Tap Type | Taraud à bout hémisphérique |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Pour trou traversant | Coating Y/N | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles