• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban léger de masquage, largeur de 25 / 38mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N730N03
N730X01
N730X03
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Width
(mm)
Color Details JAN Code Trusco Code Cutting Method Amount Of Content

4.46 €

4 jours Transparency38Semi-Transparent4901860137249471-1432Can cut by hand1 Roll

3.31 €

4 jours Green25Green4901860134859471-1441Can cut by hand1 Roll

4.46 €

4 jours Green38Green4901860133746471-1459Can cut by hand1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length(m) 25 Thickness(mm) 0.15 Adhesiveness 2.5N/10mm
Tensile Strength 64.7N/10mm Amount Of Content 1 Roll

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique