Ruban plastique et plomb type amovible n° 21【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21-10GY
21-10Y
21-20W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Length
(m)
Color Details JAN Code Trusco Code Amount Of Content

14.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Noir10Gray4953871103515470-35531 Pack (10 pcs)

14.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours Jaunes10Yellow4953871103546470-35961 Pack (10 pcs)

29.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours [Type blanc] Type blanc20White4953871103614470-36691 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 19 Thickness(mm) 0.2
Adhesiveness 1.85N/10mm Tensile Strength 15N/10mm Operating Temperature Range(°C) -10 to 90 (Heat Characteristic)
Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Assistance technique