Référence fabricant: 150
Marque: OKAMOTO
Prix: 43.37 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
150
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Width(mm) | 210 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.17 | Color Details | Transparent (Milky white) |
Shaft Diameter(mm) | 3.2 | Tensile Strength | 56.8N/10mm | Adhesiveness | 43N/10mm |
JAN Code | 4970520393035 | Trusco Code | 321-1061 | Mass(g) | 940 |
Cutting Method | Can cut by hand | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhérent avec vide 43N / 10mm, le numéro d'article est le suivant: 150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 150.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles