Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TN100GAGV
Product Type | Film | Color | Transparence | Width(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 30 | Thickness(mm) | 0.162 | Details Type | Transparency |
Adhesiveness | 17.9N/25mm | JAN Code | 4589980121333 | Trusco Code | 758-3079 |
Mass(g) | 680 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Film de protection ultra durable Biba (type brillant) pour AGV (véhicule de transport automatisé), le numéro d'article est le suivant: TN100GAGV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TN100GAGV.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles