Référence fabricant: NSP-503-FLZ
Marque: NORITAKE COATED ABRASIVE
Prix: 33.71 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NSP-503-FLZ
Product Type | Ruban adhésif | Color | Multicolore | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 3 | Thickness(mm) | 0.85 | Adhesiveness | 15N/25mm |
Color Details | Yellow/Black | Details Type | Outdoor Use | Tensile Strength | 740N/25mm |
JAN Code | 4954425132227 | Trusco Code | 245-7555 | Cutting Method | Cutter Required |
Specifications | Optional Sealant: N3K (for Hard-To-Contact Parts) | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban antidérapant fluorescent, typé zébré (surfaces planes / indicateur de danger), le numéro d'article est le suivant: NSP-503-FLZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NSP-503-FLZ.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles