Nylon Ropes 3-Strand Type 3 mm X 20 m–12 mm X 100 m

Nylon Ropes 3-Strand Type 3 mm X 20 m–12 mm X 100 m

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Nylon Ropes 3-Strand Type 3 mm X 20 m–12 mm X 100 m
  • Nylon Ropes 3-Strand Type 3 mm X 20 m–12 mm X 100 m
  • Nylon Ropes 3-Strand Type 3 mm X 20 m–12 mm X 100 m
  • Nylon Ropes 3-Strand Type 3 mm X 20 m–12 mm X 100 m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-70
A-71
A-72
A-73
NJ620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire diameter × length
(mm×m)
Package Form Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

6.41 €

3 6 jours 3×20With Bag367-45171101 Roll

5.09 €

3 6 jours 4×10With Bag367-4525901 Roll

7.39 €

4 6 jours 5×10With Bag367-45331701 Roll

10.44 €

3 6 jours 6×10With Bag367-45412101 Roll

18.81 €

2 6 jours 6×20Band Wrapping367-61374701 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Rope Material Nylon Type Trois brins
Color Details White Features This rope has the most strength of the general synthetic fibers and it is especially tough against friction and shock. Application For Decoration, Nets, and Leads, etc.
Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique